Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0126 01
0126 01
17,70 EUR
EAN 4010337126010
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0126 03
0126 03
17,70 EUR
EAN 4010337126034
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0126 27
0126 27
17,70 EUR
EAN 4010337126270
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0126 28
0126 28
18,20 EUR
EAN 4010337126287
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0126 26
0126 26
21,40 EUR
EAN 4010337126263
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0126 005
0126 005
21,40 EUR
EAN 4010337037965
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0126 015
0126 015
21,40 EUR
EAN 4010337077145
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0126 600
0126 600
28,42 EUR
EAN 4010337021742
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012603

RFA, 572 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 012603

IFC, 28 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads