Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe
Ausschalter 2-polig

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0122 01
0122 01
45,00 EUR
EAN 4010337122012
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0122 03
0122 03
45,00 EUR
EAN 4010337122036
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0122 27
0122 27
45,00 EUR
EAN 4010337122272
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0122 28
0122 28
45,55 EUR
EAN 4010337122289
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0122 26
0122 26
48,71 EUR
EAN 4010337122265
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0122 005
0122 005
48,71 EUR
EAN 4010337037934
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0122 600
0122 600
55,78 EUR
EAN 4010337021773
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Lieferumfang

  • Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads
Home Gira System 55 Schalten und Tasten Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Ausschalter 2-polig