Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0121 201
0121 201
17,70 EUR
EAN 4010337052692
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0121 27
0121 27
17,70 EUR
EAN 4010337029311
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0121 28
0121 28
18,20 EUR
EAN 4010337029335
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0121 26
0121 26
21,40 EUR
EAN 4010337029328
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0121 005
0121 005
21,40 EUR
EAN 4010337037972
VE 1
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0121 015
0121 015
21,40 EUR
EAN 4010337077091
VE 1
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0121 600
0121 600
28,42 EUR
EAN 4010337021261
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads