Einsatz Antennensteckdose (GEDU 10)

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0041 00
0041 00
34,42 EUR
EAN 4010337041009
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
  • Als Durchgangs- und Enddose verwendbar.
  • Zum Einsatz in Gemeinschaftsantennenanlagen am Ende einer Stammleitung mit mehreren Gerätedosen.
  • An beiden Anschlüssen steht das komplette Signalspektrum von 4 bis 2400 MHz zur Verfügung.
  • Mit Abschlusswiderstand R 77 als Enddose verwendbar.

Technische Daten

Anschlussdämpfung:
10 dB

Durchgangsdämpfung:
2,5 dB

Einbautiefe:
28 mm

Hinweise

  • Zum reflexionsfreien Abschluss einer Stammleitung, einzusetzen in die letzte Antennensteckdose.
  • Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen.
  • Nur für Schraubbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 004100

RFA, 548 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 004100

IFC, 15 Kb

Laden


Einsatz Antennensteckdose (GEDU 10 / 15 / 20)
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 160 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads