Einsatz Wipp-Jal.taster [315800] Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~ Unterputz-Einsätze, Zubehör mit Befestigungskrallen Merkmale: - Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. - Elektrisch und mechanisch verriegelt. Technische Daten: Einbautiefe - 3158 00: 32 mm - 3878 00: 23 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Hinweise: - Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 3158 00 mit Befestigungskrallen Menge: 0 Stk Einzelpreis: 27,93 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Einsatz Wipp-Jal.taster o.Kr. [387800] Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~ Unterputz-Einsätze, Zubehör ohne Befestigungskrallen Merkmale: - Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. - Elektrisch und mechanisch verriegelt. Technische Daten: Einbautiefe - 3158 00: 32 mm - 3878 00: 23 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Hinweise: - Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 3878 00 ohne Befestigungskrallen Menge: 0 Stk Einzelpreis: 27,93 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx