WG UP Reinweiß FI-Schutzsteckd. 30 mA SH + Vollpl. [267739] FI-Schutzsteckdose 30 mA mit Klappdeckel und Shutter für Einzelmontage Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Merkmale: - Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. - Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. Technische Daten: Bemessungsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsfehlerstrom: 30 mA Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur: -25 °C bis +40 °C Hinweise: - Montage in eine tiefe Gerätedose. - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. - Einzelgerät. Nicht kombinierbar. Nicht Design kompatibel zu Gira TX_44. - Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in einer Baueinheit mit einer Steckdose können auch den Schutz für eine benachbarte Steckdose (unter einer gemeinsamen Abdeckung) übernehmen, DIN VDE 0100-530:2018-06. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2677 39 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 235,45 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx