Gira TX_44 Reinweiß SCHUKO-Steckd. KD Schloss gleich + BSF [456966] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Schloss und Beschriftungsfeld mit gleichen Schließungen Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Lieferumfang: - Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. - Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Abmessungen in mm: Höhe des Beschriftungsschilds: x H 12 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4569 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 75,90 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 Anthrazit SCHUKO-Steckd. KD Schloss gleich + BSF [456967] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Schloss und Beschriftungsfeld mit gleichen Schließungen Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Lieferumfang: - Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. - Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Abmessungen in mm: Höhe des Beschriftungsschilds: x H 12 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4569 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 81,61 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 F Alu SCHUKO-Steckd. KD Schloss gleich + BSF [456965] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Schloss und Beschriftungsfeld mit gleichen Schließungen Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Lieferumfang: - Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. - Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Abmessungen in mm: Höhe des Beschriftungsschilds: x H 12 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4569 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 81,61 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx