System 106 Gehäuse flächenbündig 4f [551400] System 106 Gehäuse flächenbündig 4fach Gira Türstationen 4fach Gehäuse in einer anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Vertikale und horizontale Montage ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. - Für die Verwendung im Fassadenmodul geeignet. - Die Gehäuse können montiert werden, sobald die Fassade fertiggestellt wurde. Hinweise: - System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten. - Zur Verwendung mit System 106 Einbaudose flächenbündig bei bauseitig vorhandener Frontplatte (Briefkasten, Türseiteneinbau o. ä.). Lieferumfang: - Flachbandkabel, 10-polig sowie Abschlußwiderstände sind im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach). Abmessungen in mm: Gehäuse 1fach: 106,5 x 106,5 x 23,35 Gehäuse 2fach: 106,5 x 213,0 x 25,35 Gehäuse 3fach: 106,5 x 319,5 x 25,35 Gehäuse 4fach: 106,5 x 426,0 x 25,35 Gehäuse 2 x 2fach: 213,0 x 213,0 x 25,35 Gehäuse 5fach: 106,5 x 532,5 x 25,35 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5514 00 4fach Menge: 0 Stk Einzelpreis: 182,67 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx