Elektronik Klemmleiste 6f 230 V [247900] Klemmleiste 6fach 230 V~ Heizung, Lüftung, Raumklima Merkmale: - Klemmleiste für die Verdrahtung von Raumtemperaturreglern und thermischen Stellantrieben. Technische Daten: Leistungsaufnahme: 230 V, 50 VA Sicherung - 230 V: T4AH Anzahl - Heizzonen: 6 - Raumtemperaturregler: max. 6 - Stellantriebe: max. 15 Einschaltstrom - pro Stellantrieb: max. 500 mA Nennlast - alle Antriebe: max. 24 W Schaltleistung - Pumpensteuerung: 2 A / 200 VA induktiv Anschlüsse - Pumpensteuerung: 1 - Heizen/Kühlen Umschaltung: 1 - externer Timer: 1 - Raumtemperaturregler: 6 - Spannungsversorgung 230 V: 1 Wirksinn: NC Wirkungsweise: Typ 1 / Typ 1.C Schutzklasse: II Umgebungsfeuchtigkeit: 80% nicht kondensierend Umgebungstemperatur: 0 bis +50 °C Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 bis 1,5 mm² Abmessungen in mm: B 326,5 x H 90 x T 50 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2479 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 85,66 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx