Einsatz RTR 24 V Öff./Schließ. Aus + Kontroll [247300] Einsatz Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht Heizung, Lüftung, Raumklima Merkmale: - Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 24 V~. - Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. - Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung. - Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenk-Temperatur (ECO) über Zentraluhr. - Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung. - Interner Temperatursensor. - Frostschutzfunktion. - Geräuschloses Schalten. - Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung). - Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur). - Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. - Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils). Technische Daten: Nennspannung: AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz Anschlussleistung: 24 W Stand-by: <0,1 W Anzahl Stellantriebe: 1 bis 5 Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Leitungslänge Eingänge: max. 100 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2473 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 73,05 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx