Alarm Connect Schlüsselschalter AP [523400] Schlüsselschalter Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Aufputz Merkmale: - Zum Scharf- und Unscharfschalten von Alarmzentralen. - Geeignet zur Verwendung mit handelsüblichem Profilhalbzylinder (Montagehinweise beachten). - Abgedichtetes Gehäuse für Innen- und Außeneinsatz. - Verfügt über zwei innenliegende, separate Schalter mit Wechselkontakt die einzeln auf Dauer- oder Impulskontakt eingestellt werden können. - Drei LED's (rot, gelb, grün) mit Vorwiderstand und Verpolungsschutz können frei belegt werden. - Integrierter Summer zur Quittierungs- oder Verweigerungsanzeige kann frei belegt werden. - Abreiß- und Abhebekontakt zur Sabotagesicherung. - Frontbohrschutz. Technische Daten: Nennspannung: DC 12 V 2 Wechselschalter - potentialfrei: 30 V / 100 mA belastbar Stromaufnahme bei DC 12 V - LED: ca. 10 mA - Summer: ca. 10 mA Schutzart - Aufputz: IP54 - Unterputz: IP34 Umweltklasse: IV Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C Lieferumfang: - Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten! Abmessungen in mm: Aufputz-Gehäuse : B 85 x H 115 x T 57 Unterputz-Frontplatte: B 90 x H 121 x T 3 Unterputz-Gehäuse: B 72 x H 102 x T 61 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5234 00 Aufputz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 218,58 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alarm Connect Schlüsselschalter UP [523700] Schlüsselschalter Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Unterputz Merkmale: - Zum Scharf- und Unscharfschalten von Alarmzentralen. - Geeignet zur Verwendung mit handelsüblichem Profilhalbzylinder (Montagehinweise beachten). - Abgedichtetes Gehäuse für Innen- und Außeneinsatz. - Verfügt über zwei innenliegende, separate Schalter mit Wechselkontakt die einzeln auf Dauer- oder Impulskontakt eingestellt werden können. - Drei LED's (rot, gelb, grün) mit Vorwiderstand und Verpolungsschutz können frei belegt werden. - Integrierter Summer zur Quittierungs- oder Verweigerungsanzeige kann frei belegt werden. - Abreiß- und Abhebekontakt zur Sabotagesicherung. - Frontbohrschutz. Technische Daten: Nennspannung: DC 12 V 2 Wechselschalter - potentialfrei: 30 V / 100 mA belastbar Stromaufnahme bei DC 12 V - LED: ca. 10 mA - Summer: ca. 10 mA Schutzart - Aufputz: IP54 - Unterputz: IP34 Umweltklasse: IV Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C Lieferumfang: - Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten! Abmessungen in mm: Aufputz-Gehäuse : B 85 x H 115 x T 57 Unterputz-Frontplatte: B 90 x H 121 x T 3 Unterputz-Gehäuse: B 72 x H 102 x T 61 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5237 00 Unterputz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 218,58 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx