System 55 Cremeweiß SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C [245901] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C Gira System 55 Cremeweiß glänzend Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Technische Daten: Eingangsspannung: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-Anschluss: 1 x Typ A, 1 x Typ C Ausgangsspannung USB: DC 5 V Ladestrom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Einbautiefe: 31 mm Umgebungstemperatur: +5° C bis +35° C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen. - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. Lieferumfang: - USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2459 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 84,82 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C [245903] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Technische Daten: Eingangsspannung: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-Anschluss: 1 x Typ A, 1 x Typ C Ausgangsspannung USB: DC 5 V Ladestrom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Einbautiefe: 31 mm Umgebungstemperatur: +5° C bis +35° C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen. - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. Lieferumfang: - USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2459 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 84,82 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C [245927] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C Gira System 55 Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Technische Daten: Eingangsspannung: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-Anschluss: 1 x Typ A, 1 x Typ C Ausgangsspannung USB: DC 5 V Ladestrom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Einbautiefe: 31 mm Umgebungstemperatur: +5° C bis +35° C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen. - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. Lieferumfang: - USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2459 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 84,82 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C [245928] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C Gira System 55 Anthrazit Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Technische Daten: Eingangsspannung: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-Anschluss: 1 x Typ A, 1 x Typ C Ausgangsspannung USB: DC 5 V Ladestrom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Einbautiefe: 31 mm Umgebungstemperatur: +5° C bis +35° C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen. - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. Lieferumfang: - USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2459 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 86,30 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C [245926] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C Gira System 55 Farbe Alu Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Technische Daten: Eingangsspannung: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-Anschluss: 1 x Typ A, 1 x Typ C Ausgangsspannung USB: DC 5 V Ladestrom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Einbautiefe: 31 mm Umgebungstemperatur: +5° C bis +35° C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen. - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. Lieferumfang: - USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2459 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 93,39 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C [2459005] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C Gira System 55 Schwarz matt Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Technische Daten: Eingangsspannung: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-Anschluss: 1 x Typ A, 1 x Typ C Ausgangsspannung USB: DC 5 V Ladestrom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Einbautiefe: 31 mm Umgebungstemperatur: +5° C bis +35° C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen. - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. Lieferumfang: - USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2459 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 93,39 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Grau m SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C [2459015] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C Gira System 55 Grau matt Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Technische Daten: Eingangsspannung: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-Anschluss: 1 x Typ A, 1 x Typ C Ausgangsspannung USB: DC 5 V Ladestrom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Einbautiefe: 31 mm Umgebungstemperatur: +5° C bis +35° C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen. - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. Lieferumfang: - USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2459 015 Grau matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 93,39 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Edelstahl(lack.) SCHUKO SH USB-Spannungsvers. 2f Typ A/C [2459600] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C Gira System 55 Edelstahl (lackiert) Merkmale: - Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Technische Daten: Eingangsspannung: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-Anschluss: 1 x Typ A, 1 x Typ C Ausgangsspannung USB: DC 5 V Ladestrom - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Stand-by: ≤80 mW Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Einbautiefe: 31 mm Umgebungstemperatur: +5° C bis +35° C Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. - Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen. - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. Lieferumfang: - USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2459 600 Edelstahl (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 93,39 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx