Gira Energiesäule Anthrazit E-Säule Licht + 3x Leereinheit 1600 mm [135328] Gira Energiesäule mit Lichtelement und 3 Leereinheiten Höhe 1600 mm unbestückt Gira Energiesäule und Lichtsäulen Anthrazit Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten und Lichtelement. - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Technische Daten: Schutzart (Gerätedeckel geschlossen): IP44 Hinweise: - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Befestigung mit drei Schwerlastdübeln. - Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden. - Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden. Lieferumfang: - Abdeckrahmen 3fach TX_44 ist im Lieferumfang enthalten. - Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. - Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Fuß: B 229 x H 10 x T 155 Säule: B 142 x H 1600 x T 75 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1353 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 1.199,58 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira Energiesäule F Alu E-Säule Licht + 3x Leereinheit 1600 mm [135326] Gira Energiesäule mit Lichtelement und 3 Leereinheiten Höhe 1600 mm unbestückt Gira Energiesäule und Lichtsäulen Farbe Alu Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten und Lichtelement. - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Technische Daten: Schutzart (Gerätedeckel geschlossen): IP44 Hinweise: - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Befestigung mit drei Schwerlastdübeln. - Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden. - Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden. Lieferumfang: - Abdeckrahmen 3fach TX_44 ist im Lieferumfang enthalten. - Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. - Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Fuß: B 229 x H 10 x T 155 Säule: B 142 x H 1600 x T 75 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1353 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 1.283,03 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx