System 55 Cremeweiß BT Wandsender 1f [246101] Bluetooth Wandsender 1fach Gira System 55 Cremeweiß glänzend Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth Funkempfänger. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Konfiguration per App über NFC. Technische Daten: Funkfrequenz: 2,402 - 2,480 GHz Funkprotokoll: Bluetooth® Low Energy (BLE) Schnittstelle: NFC Reichweite - im Freifeld: bis 75 m - in Gebäuden: ca. 10 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira Bluetooth Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern, z. B. Casambi. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2461 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 95,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß BT Wandsender 1f [246103] Bluetooth Wandsender 1fach Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth Funkempfänger. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Konfiguration per App über NFC. Technische Daten: Funkfrequenz: 2,402 - 2,480 GHz Funkprotokoll: Bluetooth® Low Energy (BLE) Schnittstelle: NFC Reichweite - im Freifeld: bis 75 m - in Gebäuden: ca. 10 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira Bluetooth Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern, z. B. Casambi. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2461 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 95,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m BT Wandsender 1f [246127] Bluetooth Wandsender 1fach Gira System 55 Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth Funkempfänger. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Konfiguration per App über NFC. Technische Daten: Funkfrequenz: 2,402 - 2,480 GHz Funkprotokoll: Bluetooth® Low Energy (BLE) Schnittstelle: NFC Reichweite - im Freifeld: bis 75 m - in Gebäuden: ca. 10 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira Bluetooth Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern, z. B. Casambi. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2461 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 95,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit BT Wandsender 1f [246128] Bluetooth Wandsender 1fach Gira System 55 Anthrazit Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth Funkempfänger. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Konfiguration per App über NFC. Technische Daten: Funkfrequenz: 2,402 - 2,480 GHz Funkprotokoll: Bluetooth® Low Energy (BLE) Schnittstelle: NFC Reichweite - im Freifeld: bis 75 m - in Gebäuden: ca. 10 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira Bluetooth Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern, z. B. Casambi. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2461 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 97,20 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu BT Wandsender 1f [246126] Bluetooth Wandsender 1fach Gira System 55 Farbe Alu Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth Funkempfänger. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Konfiguration per App über NFC. Technische Daten: Funkfrequenz: 2,402 - 2,480 GHz Funkprotokoll: Bluetooth® Low Energy (BLE) Schnittstelle: NFC Reichweite - im Freifeld: bis 75 m - in Gebäuden: ca. 10 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira Bluetooth Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern, z. B. Casambi. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2461 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 100,52 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m BT Wandsender 1f [2461005] Bluetooth Wandsender 1fach Gira System 55 Schwarz matt Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth Funkempfänger. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Konfiguration per App über NFC. Technische Daten: Funkfrequenz: 2,402 - 2,480 GHz Funkprotokoll: Bluetooth® Low Energy (BLE) Schnittstelle: NFC Reichweite - im Freifeld: bis 75 m - in Gebäuden: ca. 10 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira Bluetooth Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern, z. B. Casambi. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2461 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 100,52 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Grau m BT Wandsender 1f [2461015] Bluetooth Wandsender 1fach Gira System 55 Grau matt Merkmale: - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth Funkempfänger. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Konfiguration per App über NFC. Technische Daten: Funkfrequenz: 2,402 - 2,480 GHz Funkprotokoll: Bluetooth® Low Energy (BLE) Schnittstelle: NFC Reichweite - im Freifeld: bis 75 m - in Gebäuden: ca. 10 m Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung) Hinweise: - Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira Bluetooth Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern, z. B. Casambi. Lieferumfang: - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2461 015 Grau matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 100,52 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx