Einsatz Antennensteckd. GEDU 10 [004100] Einsatz Antennensteckdose (GEDU 10) Gira Kommunikationstechnik Merkmale: - Als Durchgangs- und Enddose verwendbar. - Zum Einsatz in Gemeinschaftsantennenanlagen am Ende einer Stammleitung mit mehreren Gerätedosen. - An beiden Anschlüssen steht das komplette Signalspektrum von 4 bis 2400 MHz zur Verfügung. - Mit Abschlusswiderstand R 77 als Enddose verwendbar. Technische Daten: Anschlussdämpfung: 10 dB Durchgangsdämpfung: 2,5 dB Einbautiefe: 28 mm Hinweise: - Zum reflexionsfreien Abschluss einer Stammleitung, einzusetzen in die letzte Antennensteckdose. - Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen. - Nur für Schraubbefestigung. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0041 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 34,42 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx