KNX REG Fan Coil Aktor [216300] Fan Coil Aktor für KNX Heizung, Lüftung, Raumklima REG Merkmale: - Fan Coil Aktor zur Ansteuerung von Gebläsekonvektoren (Fan Coil Units), die zur Klimatisierung von Räumen eingesetzt werden. - Der Aktor empfängt Telegramme, z. B. von einem Raumtemperaturregler, und setzt die Stellgrößentelegramme in dazu äquivalente Lüfterstufen und Ventilstellungen um. - Anschluss eines Gebläsekonvektors mit bis zu sechs Lüfterstufen oder Anschluss von zwei Gebläsekonvektoren mit jeweils bis zu zwei Lüfterstufen bei 2-Rohr-Systemen. - Handbetätigung. - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. - Betriebsarten für Heiz- oder Kühlbetrieb, oder kombinierten Heiz- und Kühlbetrieb. - 2-Rohr- oder 4-Rohrbetrieb. 2-Rohrsystem heizt oder kühlt über eine gemeinsamen Wasserkreislauf. 4-Rohrsystem besteht aus getrennten Vor- und Rücklauf für das Heiz- und Kühlsystem. - Einzelnes oder hierarchisches Schalten der Lüfterstufen. - Rückmeldung, Ausgangsanzeige, Sperrfunktion für jeden Kanal, Stufenbegrenzung. - Verhalten bei Busspannungsausfall oder Bus-/Netzspannungsausfall und nach einem ETS-Programmiervorgang konfigurierbar. - Grenzwerte einstellbar. - Zyklisches oder ereignisorientiertes Senden. - Freie Kanäle können für Schaltfunktionen, z. B. Raumbeleuchtung, genutzt werden. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Schaltkontakt: µ-Kontakt, 1 x Schließer potenzialfrei Schaltvermögen AC 230 V: 10 A / AC1 bzw. 10 A / AC3 Maximaler Einschaltstrom - 200 µs: 800 A - 20 ms: 165 A Anschlussleistung - Ohmsche Last: 2300 W - Kapazitive Last AC 230 V: 10 A, max. 140 µF - Glühlampen: 2300 W - HV-Halogen: 2300 W - gewickelter Trafo: 1200 VA - Tronic-Trafo: 1500 W - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 1000 VA - Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung: 2300 VA - Leuchtstofflampen, parallelkompensiert: 1160 VA - Quecksilberdampflampen unkompensiert: 1000 W - Quecksilberdampflampen parallelkompensiert: 1160 W Anschlüsse - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - Last: Schraubklemmen Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Hinweise: - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage auf DIN-Hutschiene. Lieferumfang: - Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2163 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 348,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx