Elektronik Treppenlichtautomat REG [082100] Treppenlichtautomat Gira System 3000 REG Merkmale: - Manuelles oder automatisches Schalten von Licht in Treppenhäusern. - Einschalten mittels System 2000 und System 3000 Impulseinsatz oder Installationstastern. - Nachlaufzeit einstellbar. - Elektronischer Überlastschutz für den Steuereingang. - Automatikfunktion mit oder ohne Ausschaltvorwarnung. - Licht dauerhaft ein- oder ausschalten. - Einsatz in 3- oder 4-Leiterschaltung. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Strombelastung Steuereingang A1: 40 mA Schaltspannung: AC 250 V Schaltstrom ohmsch: 16 A Einschaltstrom 20 ms: max. 165 A Mindestschaltstrom AC: 100 mA Anschlussleistung - HV-LED-Lampen: typ. 400 W - Glühlampen: 2300 W - HV-Halogen: 2300 W - Tronic-Trafo: 1500 W - gewickelter Trafo: 1000 VA - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 1200 VA - Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung: 2300  (140 µF) - Leuchtstofflampen, parallelkompensiert: 920 VA - EVG: typabhängig Leitungslänge - Last: max. 100 m - Steuerleitung: max. 100 m Einschaltzeit: 10 s bis 15 min Umgebungstemperatur: +5 °C bis +45 °C Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 1 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0821 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 108,63 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx