Flächenschalter Reinweiß S3000 Jal.-/Schaltuhr Display [5366112] System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Schnellprogrammierung zur Übernahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit/Schaltzeit. - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar. - Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um ±2 Stunden anpassbar. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. - Programmierung von je einer Herauffahr- und einer Herunterfahrzeit bzw. von zwei Ein- und Ausschaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So. Technische Daten: Ganggenauigkeit - pro Monat: ±10 s Gangreserve: ca. 4 h Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5366 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 100,05 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx