Gira eNet Funk Steuereinheit 1 - 10 V 1f Mini [542100] eNet Funk Steuereinheit 1 – 10 V 1fach Mini DALI, Sonstige Elektronik Merkmale: - Die eNet Funk Steuereinheit ermöglicht das Schalten und die Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1 - 10 V-Schnittstelle. - Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar. - Szenenbetrieb. - Statusanzeige der 1 - 10 V-Teilnehmer über LED. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. Mit eNet Server einstellbar: - Maximalhelligkeit. - Dimmgeschwindigkeit. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,5 W Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Steuerstrom: max. 50 mA Schaltstrom - Ohmsche Last: 6 A - Leuchtstofflampen: 3 AX Anschlussleistung - Ohmsche Last: 1380 W - Kapazitive Last: 690 VA (560 µF) Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Abmessungen in mm: Ø 53 x H 28 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5421 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 144,33 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx