TS4 Weiß Tastsens.4 24 V 1f [5051003] Tastsensor 4 24 V 1fach Gira Bediengeräte für KNX Weiß Merkmale: - Tastsensor 4 zum Anschluss an 24 V Steuersysteme. - Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial (Glas, Edelstahl, Aluminium). - Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe. - Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000). Technische Daten: Taster - Nennspannung: AC/DC 24 V SELV - Strombelastbarkeit: 20 mA je Taster - Ausgangswiderstand: 880 Ω LED - Nennspannung: DC 24 V SELV - Stromaufnahme: ca. 1 mA je LED Temperatursensor: PT1000, Klasse B Schutzklasse: III Einbautiefe: 16 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur für SELV-Stromkreise geeignet. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. - Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5051 003 Weiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 77,66 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 Anthrazit Tastsens.4 24 V 1f [5051028] Tastsensor 4 24 V 1fach Gira Bediengeräte für KNX Anthrazit Merkmale: - Tastsensor 4 zum Anschluss an 24 V Steuersysteme. - Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial (Glas, Edelstahl, Aluminium). - Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe. - Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000). Technische Daten: Taster - Nennspannung: AC/DC 24 V SELV - Strombelastbarkeit: 20 mA je Taster - Ausgangswiderstand: 880 Ω LED - Nennspannung: DC 24 V SELV - Stromaufnahme: ca. 1 mA je LED Temperatursensor: PT1000, Klasse B Schutzklasse: III Einbautiefe: 16 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur für SELV-Stromkreise geeignet. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. - Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5051 028 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 77,66 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx