Einsatz Wipptaster Schließer sMK [015200] Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt Unterputz-Einsätze, Zubehör Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Hinweise: - Auch beleuchtbar anzuschließen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0152 00 Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 17,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx