Jalousie Trennrelais 2f UP [038200] Trennrelais 2fach Jalousiesteuerung Unterputz Merkmale: - Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben. - Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt. - Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Schaltstrom: 4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED Anschlüsse - Versorgung: 2 x Schraubklemme - Zentral: 2 x Schraubklemme - Antrieb 1, 2: je 2 Schraubklemmen - Nebenstelle 1, 2: je 1 Schraubklemme Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Einbautiefe: 21,5 mm Hinweise: - Das Trennrelais Unterputz wird in eine Gerätedose montiert.(Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.) Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0382 00 Unterputz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 82,49 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx