Wächter Präsenz- + Beweg.m. 360° Kompakt [239902] Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt Lichtsteuerung Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - 2-Punkt-Lichtregelung. - Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienungen. - Einschränken des Erfassungsfelds durch Aufsteckblende oder Abschalten einzelner Sensoren. - Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Wipptaster. - Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen. - Abschaltvorwarnung. - Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern. - Anwesenheitssimulation. - Funktion als Dämmerungsschalter. - Dynamische Nachlaufzeit. - Erweiterung des Erfassungsfelds durch Parallelschalten mehrerer Geräte. Technische Daten: Nennspannung: AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,3 W Batterie f. Fernbedienung - Typ: CR 2025 - UN-Nr.: 3091 Montagehöhe: ca. 2,20 m bis 6,0 m Montagehöhe 3 m - Erfassungswinkel: 360° - Erfassungsbereich: Ø ca. 20 m Helligkeitswert: ca. 5 bis 2000 lx Nachlaufzeit - einstellbar: ca. 10 s bis 30 min - Kurzzeitbetrieb: ca. 0,5 s Schaltstrom bei 35 °C - Ohmsch: 16 A (AC1) - Leuchtstofflampen: 4 AX Anschlussleistung bei AC 230 V~ und 35 °C - Glühlampen: 2300 W - HV-Halogen: 2000 W - Tronic-Trafo: 1500 W - gewickelter Trafo: 1000 VA - LED-Lampen: typ. 400 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 400 W - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 920 VA - Kapazitive Last: 690 VA (560 µF) Anschlussleistung bei AC 110 V~ und 35 °C - Glühlampen: 1150 W - HV-Halogen: 1000 W - Tronic-Trafo: 750 W - gewickelter Trafo: 500 VA - LED-Lampen: typ. 200 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 200 W - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 460 VA - Kapazitive Last: 345 VA (560 µF) Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Die erforderlichen Einstellungen für die Inbetriebnahme erfolgen mit der IR-Fernbedienung PIR 1 (Zubehör) für den Installateur. - Deckenmontage im Innenbereich, Aufputz. Lieferumfang: - IR-Fernbedienung PIR 2 für den Kunden ist enthalten. - Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Ø 103 x H 63 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2399 02 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 219,30 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx