Einsatz LED-Dimmeins. 20 - 200 W Dreh-Aus [030000] LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter DALI, Sonstige Elektronik 20 – 200 W Merkmale: - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen. - Kurzschlussschutz mit Feinsicherung. - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Anschlussleistung bei 25 °C - HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt): typ. 3 bis 40 W - Glühlampen: 20 bis 200 W - HV-Halogen: 20 bis 200 W Einbautiefe: 32 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0300 00 20 – 200 W Menge: 0 Stk Einzelpreis: 38,76 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx