Gira TX_44 Reinweiß Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit [261766] Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Merkmale: - Fingerprintmodul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscantechnologie der neuen Generation. - Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit. - Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers. - Lebenderkennung des Fingers. - Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseeinheit verwalten. - Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden (nur die oberste Hautschicht wurde verletzt). - Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren. - Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe: bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s, bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s. - Nachtdesign der Fingerprintfläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung. - 360°-Auflage des Fingers möglich. - 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden. - Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur. - Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können unterschiedliche Finger zugeordnet werden, z. B. Daumen: Ansteuerung der Türöffnung, Zeigefinger: Schalten des Außenbeleuchtung. Ein- und Ausgänge - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem. Technische Daten: Spannungsversorgung - aus Spannungsversorgung für Türkommunikation: DC 24 V ±10 % - aus Türkommunikationssystem: DC 26 V ± 2 V Relais - Anzahl: 2 - Kontakt: 1 Wechsler potenzialfrei - Belastbarkeit: AC/DC 24 V / 1,6 A Anschlüsse - Verbindungskabel Türkommunikation: 1 x Steckerleiste - Relais: je 3 Schraubklemmen - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme ESD-Festigkeit: bis 15 kV Einbautiefe: 33 mm Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70 °C Hinweise: - Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. - Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden. - Integration in das Profil 55 möglich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2617 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 772,99 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 Anthrazit Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit [261767] Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Merkmale: - Fingerprintmodul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscantechnologie der neuen Generation. - Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit. - Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers. - Lebenderkennung des Fingers. - Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseeinheit verwalten. - Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden (nur die oberste Hautschicht wurde verletzt). - Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren. - Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe: bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s, bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s. - Nachtdesign der Fingerprintfläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung. - 360°-Auflage des Fingers möglich. - 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden. - Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur. - Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können unterschiedliche Finger zugeordnet werden, z. B. Daumen: Ansteuerung der Türöffnung, Zeigefinger: Schalten des Außenbeleuchtung. Ein- und Ausgänge - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem. Technische Daten: Spannungsversorgung - aus Spannungsversorgung für Türkommunikation: DC 24 V ±10 % - aus Türkommunikationssystem: DC 26 V ± 2 V Relais - Anzahl: 2 - Kontakt: 1 Wechsler potenzialfrei - Belastbarkeit: AC/DC 24 V / 1,6 A Anschlüsse - Verbindungskabel Türkommunikation: 1 x Steckerleiste - Relais: je 3 Schraubklemmen - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme ESD-Festigkeit: bis 15 kV Einbautiefe: 33 mm Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70 °C Hinweise: - Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. - Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden. - Integration in das Profil 55 möglich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2617 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 784,01 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 F Alu Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit [261765] Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Merkmale: - Fingerprintmodul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscantechnologie der neuen Generation. - Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit. - Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers. - Lebenderkennung des Fingers. - Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseeinheit verwalten. - Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden (nur die oberste Hautschicht wurde verletzt). - Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren. - Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe: bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s, bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s. - Nachtdesign der Fingerprintfläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung. - 360°-Auflage des Fingers möglich. - 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden. - Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur. - Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können unterschiedliche Finger zugeordnet werden, z. B. Daumen: Ansteuerung der Türöffnung, Zeigefinger: Schalten des Außenbeleuchtung. Ein- und Ausgänge - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem. Technische Daten: Spannungsversorgung - aus Spannungsversorgung für Türkommunikation: DC 24 V ±10 % - aus Türkommunikationssystem: DC 26 V ± 2 V Relais - Anzahl: 2 - Kontakt: 1 Wechsler potenzialfrei - Belastbarkeit: AC/DC 24 V / 1,6 A Anschlüsse - Verbindungskabel Türkommunikation: 1 x Steckerleiste - Relais: je 3 Schraubklemmen - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme ESD-Festigkeit: bis 15 kV Einbautiefe: 33 mm Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70 °C Hinweise: - Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. - Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden. - Integration in das Profil 55 möglich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2617 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 784,01 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx