Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß Taster Wechsler gerade [013066] Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe Wechsler 1-polig Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. - Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0130 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 24,90 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit Taster Wechsler gerade [013067] Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe Wechsler 1-polig Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. - Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0130 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 28,41 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) F Alu Taster Wechsler gerade [013065] Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe Wechsler 1-polig Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. - Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0130 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 28,41 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx