Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß Tast-Kontroll AusWe [013666] Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. - Auch beleuchtet anschließbar. Lieferumfang: - Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0136 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 39,46 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit Tast-Kontroll AusWe [013667] Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. - Auch beleuchtet anschließbar. Lieferumfang: - Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0136 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 42,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) F Alu Tast-Kontroll AusWe [013665] Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. - Auch beleuchtet anschließbar. Lieferumfang: - Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0136 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 42,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx