WD AP Grau Wipp-Kontroll AusWe BSF [011631] Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Universal-Aus-Wechselschalter Gira Wassergeschützt Aufputz IP66 Grau Merkmale: - Mit Glimmlampenelement. Technische Daten: Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Auch beleuchtbar anzuschließen. Lieferumfang: - Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigefügt. - Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigefügt. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0116 31 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 52,44 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx