Zubehör Erweiterungskabelsatz [112900] Erweiterungskabelsatz Gira KNX System Merkmale: - Erweiterungskabelsatz zum Anschluss eines zweiten Bleigelakkus an die Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei. - Austauschbare Sicherung im Kabelsatz enthalten. Technische Daten: Länge der Anschlussleitung: 2 m Sicherung: T 6,3 H 250 V Lieferumfang: - In dem Erweiterungskabelsatz ist eine austauschbare Sicherung integriert. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1129 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 29,19 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx