KNX Helligkeitsr. Mini [221000] Helligkeitsregler Mini für KNX Gira Präsenz- und Bewegungserkennung für KNX Merkmale: - Der Helligkeitsregler wird direkt über dem auszuleuchtenden Ort, z. B. einem Arbeitsplatz, an der Decke montiert. - Analysiert die Lichtverhältnisse der unter ihm befindlichen Fläche. - Die Helligkeitsregelung kann durch einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder oder von einem Taster aus aktiviert und deaktiviert werden. - Extrem flacher Einbau. - Klemmmontage an abgehangenen Decken. - Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör. - Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör). - Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen. - Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke. - Nach Entfernen des Designrings ist die Programmiertaste des Geräts bequem von vorne erreichbar. Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung - Bis zu drei Grenzwerte sind parametrierbar. - Die Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle und Hysterese sind konfigurierbar. - Grenzwert über Kommunikationsobjekt oder Teach-In veränderbar. - Gekoppelt an die Beleuchtungsanlage wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom Tageslicht gedimmt (Konstantlichtregelung) oder geschaltet (2-Punkt-Regelung). - Inkl. Sperrfunktion. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Helligkeitssensor - Messbereich: 10 bis 2000 lx - Erfassungsbereich: Ø ca. 5 m Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Anschluss KNX: Anschluss- und Abzweigklemme Einbautiefe: 34 mm Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C Lieferumfang: - Designring klein im Lieferumfang enthalten. - Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Deckenausschnitt: Ø 44 x H - x Abmessungen (mit Desingring klein): Ø 53,5 x H 38 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2210 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 142,12 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx