Flächenschalter Reinweiß Wohnungsstation Video AP Plus [1239112] Wohnungsstation Video AP Plus Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Bei Verwendung je einer Spannungsversorgung für Türkommunikation können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden. - Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Spannungsversorgung für Türkommunikation angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig. - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. - OSD-Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung. - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient. - Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstationsruftaste automatisch angesteuert. - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf. - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen. Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen: - Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays. - Kameraumschaltung – gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird. - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Aktivierung der Durchsetzfunktion. - Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke. Funktionen im Endkundenmenü - Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache (21 Sprachen wählbar), Tastentöne, Türöffnerautomatik (nach Installateurfreigabe), automatische Rufannahme (nach Installateurfreigabe). Zusätzliche Funktionen im Installateurmenü: - Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein- bzw. ausschalten, LED-Beleuchtung ein- bzw. ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme. - Kartenslot für SD-Speicherkarte. - SD-Speicherkarte. Neue zusätzliche Funktionen im Endkundenmenü: - Interner Bildspeicher (nach Installateurfreigabe) für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externner Bildspeicher (SD-Speicherkarte). Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum/Uhrzeit ändern. Neue zusätzliche Funktionen im Installateurmenü: - Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervals und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum/Uhrzeit einstellen. Eigenschaften der SD-Speicherkarte: - Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher (max. 200 Bilder). Technische Daten: Spannungsversorgung: DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Etagenruftaster: 2 x Schraubklemme - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme Displaygröße: 5,59 cm (2,2") SD-Speicherkarte - Format: FAT32 - Bildspeicher: max. 200 Bilder - Ruftonmelodien: 10, davon 5 frei wählbar (WAVE-Format) Hinweise: - Montage ohne Abdeckrahmen oder mit Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen System 55 und Flächenschalter. Lieferumfang: - Die SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: System 55: 55 x 127 x 20 Flächenschalter: 70 x 142 x 20 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1239 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 600,30 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx