Gira TX_44 (WG UP) Ruftaster 1f Türstation [126200] Ruftaster 1fach für Türstation Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Programmneutral Merkmale: - Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Erweiterung der Türstation um eine weitere Ruftaste (es können bis zu 14 Ruftaster an eine Türstation angeschlossen werden). - Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Technische Daten: Spannungsversorgung: über Verbindungskabel Anschluss Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Einbautiefe: 30 mm Abmessungen in mm: Namensschild: B 62 x H 62 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1262 00 Programmneutral Menge: 0 Stk Einzelpreis: 170,17 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx