Flächenschalter Reinweiß Tast-Kontroll AusWe [0136112] Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Auch beleuchtbar anzuschließen. Lieferumfang: - Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0136 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 36,10 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx