System 55 Reinweiß Gong AP [120003] Gong AP Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Der Gong AP dient im Gira Türkommunikationssystem zur zusätzlichen Signalisierung. - Komplett vormontierter Gong AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. - Designvielfalt durch Integration, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. - Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen möglich. - Einfache Montage durch abziehbare Schraubklemmen. - Einfache Demontage des Geräts bei Renovierungsarbeiten. - Befestigungslöcher für die Montage. - Signalübertragung und Versorgung des Gong AP über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Parallelschaltung von bis zu drei Gongs bzw. Wohnungsstationen möglich. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige. - LED-Anzeige bei einem eingehenden Ruf. - Möglichkeit der Ruftonabschaltung. - Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf. - Ruftonmelodieauswahl – bis zu fünf verschiedene Ruftonmelodien lassen sich auswählen. Die Bedientasten des Gongs steuern die folgenden Funktionen - Einstellen der Ruftonmelodie. - Rufton ein- und ausschalten. - Einstellung der Ruftonlautstärke. Technische Daten: Spannungsversorgung: DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Etagenruftaster: 2 x Schraubklemme Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C Hinweise: - Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich. - Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich. Abmessungen in mm: Gerät: B 55 x H 127 x T 20 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1200 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 80,32 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx