Alarm Weiß Glasbruchsensor [088702] Glasbruchsensor Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Weiß Merkmale: - Wertet bei Glasbruch bzw. bei Glasbeschädigung entstehende typische Ultraschallsignale nach Frequenz und Amplitude aus. - Bruchenergie aktiviert umgewandelt in elektrische Signale mittels piezokeramischem Schwinger das drahtgebundene Alarmsignal. - Öffnen der Meldelinie bei Alarm für ca. 0,5 bis 5 s, je nach Glasart. Technische Daten: Linienspannung: max. DC 18 V Ruhestrom: max. 10 mA Anschlussleistung: max. 350 mW Übergangswiderstand - Ruhezustand: max. 30 Ω - Alarmzustand: mind. 1 MΩ Alarmdauer: 0,5 bis 5 s Wirkungsradius: ca. 2 m Umgebungstemperatur: -30 °C bis +55 °C Schutzart: VdS-Umweltklasse IV, IP 67 Anschlusskabel: 4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm Befestigung - Kleber: Loctite 229966 Montage: 2 cm vom Rahmen Hinweise: - Beim Anschluß an den Funk Magnetkontakt ist der 200 kΩ Widerstand, der dem Funk Magnetkontakt beiliegt, zu verwenden. Abmessungen in mm: Sensor: B 37 x H 19 x T 12 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0887 02 Weiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 50,28 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alarm Braun Glasbruchsensor [088706] Glasbruchsensor Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Braun Merkmale: - Wertet bei Glasbruch bzw. bei Glasbeschädigung entstehende typische Ultraschallsignale nach Frequenz und Amplitude aus. - Bruchenergie aktiviert umgewandelt in elektrische Signale mittels piezokeramischem Schwinger das drahtgebundene Alarmsignal. - Öffnen der Meldelinie bei Alarm für ca. 0,5 bis 5 s, je nach Glasart. Technische Daten: Linienspannung: max. DC 18 V Ruhestrom: max. 10 mA Anschlussleistung: max. 350 mW Übergangswiderstand - Ruhezustand: max. 30 Ω - Alarmzustand: mind. 1 MΩ Alarmdauer: 0,5 bis 5 s Wirkungsradius: ca. 2 m Umgebungstemperatur: -30 °C bis +55 °C Schutzart: VdS-Umweltklasse IV, IP 67 Anschlusskabel: 4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm Befestigung - Kleber: Loctite 229966 Montage: 2 cm vom Rahmen Hinweise: - Beim Anschluß an den Funk Magnetkontakt ist der 200 kΩ Widerstand, der dem Funk Magnetkontakt beiliegt, zu verwenden. Abmessungen in mm: Sensor: B 37 x H 19 x T 12 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0887 06 Braun Menge: 0 Stk Einzelpreis: 50,28 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx