Alarm Riegelschaltkontakt VdS [092400] Riegelschaltkontakt/VdS Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Merkmale: - Elektromechanischer Kontakt zur Verschlussüberwachung von Türen. - Kontakt wird unzugänglich in das Schließblech des Türrahmens eingelassen und beim Verschließen der Tür durch den Schlossriegel betätigt. - Schaltpunkt des Riegelschaltkontakts kann funktionsgerecht angepasst werden. - Mit Schalthebelverlängerung zur Anpassung an größere Riegelausschnitte oder spezielle Riegelformen. Technische Daten: Kontaktart: Wechsler Schaltspannung: max. DC 30 V Schaltstrom: 5 bis 300 mA Kontaktbelastung: max. 3 W/VA Anschlussleitung: 3 m Schutzart: IP 67 Hinweise: - VdS-Anerkennung G 190 008 Abmessungen in mm: Kontakt: B 11 x H 40 x T 22 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0924 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 51,34 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx