Gira eNet Anthrazit Funk Handsender 4f [535410] eNet Funk Handsender 4fach Gira System 55 Anthrazit Merkmale: - Jeweils zwei Tasten gehören zu einem Kanal. - Tastenpaare jeweils als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar. - Status-LED. - Batteriebetriebenes Gerät. Mit eNet Server einstellbar: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar. - Bediensperren. - Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar. - Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren. - Update der Gerätesoftware. Technische Daten: Nennspannung: DC 3 V Batterie - Typ: CR 2450N - UN-Nr.: 3091 Hinweise: - Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Lieferumfang: - Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: B 53 x H 93 x T 15,5 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5354 10 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 74,79 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx