Gira eNet Server REG [530100] eNet Server Gira eNet REG Merkmale: - Visualisierungsserver eNet SMART HOME. - Visualisierung für iOS und Android Smartphones. - Visualisierung für iOS und Android Tablets. - Visualisierung für Gira G1 mit Türkommunikation und Wetterservice. - Visualisierungsfunktionen (Schalten, Dimmen, DALI, Tasten, Jalousie-, Rollläden-, Markiesensteuerung, tado°-Heizungsregelung, Szenen, Statusanzeige, Favoriten, Benachrichtigungen). - Kompatibel zum Gira One System. - Kompatibel zur smarten Heizungssteuerung von tado°. - Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa und Google Assistant. - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 34 Szenen mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung. - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 100 Zeitschaltuhren mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung. - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 32 Wenn-Dann-regeln mit bis zu 32 Bedingungen, Aktionen, Später-Aktionen über die Visualisierung. - Gleichzeitiger Zugriff von bis zu 8 Visualisierungsgeräten (Smartphone, Tablet, Gira G1 oder Windows® PC). - Bis zu 10 verschiedene Benutzerkonten anlegen. - Einfaches Benutzermanagement über eNet SMART HOME Visualisierung. - Visualisierung von Energiesensoren. - Import / Export von Projektdateien. - Einfacher Projektabgleich über eNet SMART HOME connect. - Update und Konfiguration von eNet SMART HOME Geräten. - Integrierte Telegrammaufzeichnung zur Diagnose. - Automatisch generierte Projektdokumentation. - Funksender und Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaugeräte (kein eNet Funk Empfangsmodul REG erforderlich). - Interne eNet Funkantenne und WLAN-Antenne. - Externe eNet Funkantennen und WLAN-Antennen anschließbar. Hohe Sicherheit - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM 128 bit) verhindert das Mitlesen durch Dritte. - Vollverschlüsselter Fernzugriff über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) für IPv4 und IPv6 verhindert das Mitlesen durch Dritte. - Vollverschlüsselte Fernwartung über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) verhindert das Mitlesen durch Dritte Technische Daten: Nennspannung: DC 12 V SELV Stromaufnahme: 400 mA Leistungsaufnahme - Betrieb: max. 6 W - Stand-by: max. 2 W Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C IP-Kommunikation - LAN: Ethernet 10/100 Mbit - WLAN: 2,4 GHz, IEEE 802.11g IP-Verbindungen: max. 8 Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Datenleitung: J-Y(St)Y 2x2x0,8 Länge der Datenleitung: max. 3 m Anzahl eNet REG-Module: max. 32 Hinweise: - Die Installation des eNet Servers ist möglichst an einem zentralen Ort (z. B. Erdgeschoss) vorzunehmen, um eine gute Empfangsqualität zu gewährleisten. - Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren. - Die Inbetriebnahme des Servers erfolgt mit dem Web-Interface eNet SMART HOME connect. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome) verfügen. - Zur Spannungsversorgung im Verteilerschrank wird die Spannungsversorgung benötigt. - Nicht kompatible zum Gira Funk-Bussystem. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 6 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5301 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 595,80 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx