Türko Videoverteiler [122600] Videoverteiler Gira Systemgeräte Merkmale: - Der Videoverteiler ist eine aktive Komponente zur Leitungsanpassung des Videosignals. - Der Videoverteiler verteilt das Videosignal der Türstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways an die Wohnungststationen. - Der Videoverteiler wird benötigt, wenn die Leitungsverlegung zu den Videokomponenten des Gira Türkommunikationssystems als Stichleitung ausgeführt wird. - Der Videoverteiler sorgt für den richtigen Abschlusswiderstand, um mögliche Reflexionen der einzelnen Zweige und die daraus resultierenden Bildstörungen zu verhindern. Durch das Kombigehäuse sind drei Montagearten möglich - Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose). - Unterputz (in eine Gerätedose). - Als REG (mit dem beiliegenden REG-Adapter). Technische Daten: Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus Anschlüsse - 2-Draht-Bus IN: 2 x Schraubklemme - 2-Draht-Bus OUT: 6 x Schraubklemme Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Hinweise: - Der Videoverteiler ist kaskadierbar. Insgesamt dürfen bis zu 15 Videoverteiler inkl. Videomultiplexer in einer Anlage verwendet werden. - Bei der Inbetriebnahme ist keine weitere Konfiguration notwendig, da sich der Videoverteiler automatisch auf das vorhandene Leitungsnetz adaptiert. Lieferumfang: - REG-Adapter liegt bei. Abmessungen in mm: Videoverteiler: B 36 x H 52 x T 27 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1226 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 119,48 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx