Elektronik Spannungsvers. DC 24 V 700 mA REG [257000] Spannungsversorgung DC 24 V 700 mA Gira Systemgeräte REG Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 230 V, 50 Hz Nennspannung sekundär - sekundär: DC 24 V SELV Nennstrom sekundär: 0,7 A Sicherung: elektronisch selbstrückstellend Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 6 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2570 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 110,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx