Zubehör Einschaltstrombegrenzer [081000] Einschaltstrombegrenzer Unterputz-Einsätze, Zubehör Merkmale: - Zur Begrenzung von Einschaltströmen bei Problemlasten wie z. B. LED-, Energiesparlampen und parallelkompensierten Leuchtstofflampen. - Der Einschaltstrombegrenzer kann durch seine geringe Baugröße in eine normalen Gerätedose z. B. hinter einem Einsatz (Relais) Automatikschalter eingebaut werden. - Das Gerät wird in Reihe zur Last installiert. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Anschlussleistung - Energiesparlampen, Leuchtstofflampen: max. 200 W - LED: max. 30 W Länge der Anschlussleitung: 2 x ca. 70 mm Umgebungstemperatur: max. +25 °C Abmessungen in mm: B 32 x H 50 x T 12 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0810 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 24,12 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx