Zubehör Beschriftungsbögen 38 x 36 mm [108900] Beschriftungsbögen für System 55 Tastsensor 3, Ruftaster, Funk Wandsender flach Tastsensor 3 Plus Unterputz-Einsätze, Zubehör 2 x 35 Schriftfelder 38 x 36 mm Merkmale: - Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im DIN A4-Format. Hinweise: - Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1089 00 2 x 35 Schriftfelder 38 x 36 mm Menge: 0 Stk Einzelpreis: 40,20 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx