Zubehör Beschriftungsbögen 38 x 54 mm [109000] Beschriftungsbögen für System 55 Tastsensor 3, Ruftaster, Funk Wandsender flach Tastsensor 3, Ruftaster, Funk Wandsender flach Unterputz-Einsätze, Zubehör 3 x 25 Schriftfelder 38 x 54 mm Merkmale: - Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im DIN A4-Format. Hinweise: - Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1090 00 3 x 25 Schriftfelder 38 x 54 mm Menge: 0 Stk Einzelpreis: 40,20 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx