Einsatz Schlüsselschalter 2-p [014400] Einsatz Schlüsselschalter 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder Unterputz-Einsätze, Zubehör Schalter 2-polig (auch Gruppenschalter) Technische Daten: Einbautiefe: 40 mm Hinweise: - Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. - Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang: - Schließzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0144 00 Schalter 2-polig (auch Gruppenschalter) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 66,99 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx