Einsatz Wippschalter Aus 3-p [010300] Einsatz Wippschalter 16 A 400 V~ Ausschalter 3-polig Unterputz-Einsätze, Zubehör Ausschalter 3-polig Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter bis: 2,5 mm² Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0103 00 Ausschalter 3-polig Menge: 0 Stk Einzelpreis: 33,65 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx