Flächenschalter Reinweiß RTR 230/10 (4) A Schließer + Sensor FBH [0394112] Raumtemperaturregler 230/10 (4) A~ mit Schließer und Sensor für elektrische Fußbodenheizung Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Innerhalb einer Stunde Dauerheizen unterbricht der Raumtemperaturregler automatisch für 5 min den Heizvorgang (die Heizung wird ausgeschaltet. Forderung nach EN 50559). Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Nennstrom: 10 (4) A Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV Anschlussleistung: 2200 W Nachtabsenkung: ca. 4 K Energieklasse: IV = 2 % Umgebungstemperatur: 0 °C bis +25 °C Massivleiter - Anschlussquerschnitt: 1 bis 2,5 mm² Fernfühler - Anschlussleitung: 4 m - verlängerbar: max. 50 m - verlängerbar: 2 x 1,5 mm² Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Flachbauweise. - Fernfühler im Fußboden im Leerrohr verlegen. - Die Zuleitung zum Fernfühler ist verlängerbar auf 50 m mit 2-adriger Leitung (2 x 1,5 mm²). Lieferumfang: - Fühler in Kunststoffkappe ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Fühler: Ø 8,5 x H 40 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0394 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 198,48 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx