Flächenschalter Reinweiß RTR 230/10 (4) A Öffner Aus + Kontroll [0392112] Raumtemperaturregler 230/10 (4) A~ mit Öffner, Ausschalter und Kontrolllicht Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Nennstrom: 10 (4) A Anschlussleistung: 2200 W Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K Nachtabsenkung: ca. 4 K Energieklasse: I = 1 % Einbautiefe: 25 mm Umgebungstemperatur: +5 °C bis +30 °C Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Flachbauweise. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0392 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 104,48 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx