Einsatz WBT-0710 Cu nextgen™
Kabelschuh/Lötanschluss

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5665 03
5665 03
150,55 EUR
EAN 4010337461456
VE 1
PS 01
Schwarz matt
Best.-Nr. 5665 10
5665 10
150,55 EUR
EAN 4010337461463
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
maximum:
1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum:
1 x 4 mm² (11 AWG)

Hinweise

  • Nicht für Montagerahmen mit Klappdeckel geeignet.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Best.-Nr.

PDF, 277 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads