Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm)

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0282 40
0282 40
4,85 EUR
EAN 4010337282402
VE 5/25
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0282 42
0282 42
4,85 EUR
EAN 4010337282426
VE 5/25
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0282 43
0282 43
4,85 EUR
EAN 4010337282433
VE 5/25
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0282 46
0282 46
4,85 EUR
EAN 4010337282464
VE 5/25
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0282 47
0282 47
4,85 EUR
EAN 4010337282471
VE 5/25
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) geschirmt, Cat.5), etc., in das Schalterprogramm integrieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads