eNet Funk Sonnensensor Solar

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 5461 02
5461 02
101,45 EUR
EAN 4010337774334
VE 1
PS 42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • eNet Funk Sonnensensor für die helligkeitsabhängige Steuerung von eNet Aktoren.
  • Montage auf einer Fensterscheibe im Innenbereich.
  • Löst Szenen beim Über- und Unterschreiten des eingestellten Sonnenschutz- und Dämmerungswertes aus.
  • Temperaturabhängiger Sonnenschutz möglich.
  • Szenentasten für Sonnenschutz und Dämmerung.
  • Helligkeitsmessung über Helligkeitssensor.
  • Sendet Helligkeitswerte an eNet Server bei Helligkeitsänderung von mehr als 50 %.
  • Testbetrieb zum Anpassen von Sonnenschutz- und Temperaturschwellwert.
  • Solarversorgtes Gerät.
  • Integrierter Akku als Energiespeicher.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
  • Bediensperren.
  • Verhalten von Aktoren bei Aufheben einer Szene.
  • Update der Gerätesoftware.
  • Helligkeitswerte als Wenn-Bedingung in Wenn-Dann-Regeln nutzen, um Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren zu aktivieren.

Technische Daten

Helligkeit:
4000 bis 80000 lx

Dämmerung:
5 bis 250 lx

Temperatureinstellung:
+15 °C bis +40 °C

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.

Abmessungen in mm

Ø 75 H 30

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


eNet Funk Sonnensensor Solar
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5461 02

PDF, 1.260 Kb

Laden


eNet Funk Sonnensensor Solar
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5461 02

PDF, 186 Kb

Laden


eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Best.-Nr.

PDF, 3.039 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 6.292 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 5.796 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads